Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
Kraus
Description
Series 6020 Conveyor roller/idler
Bill of material
6020-SV50x1.5-B8-IGM5x15-156.5-ZZ-CP0002
Series
6020
Tube diameter
Ø50x1.5 mm
Tube material
Axle diameter
mm
Sprocket
Axle type
Axle type size
Axle material
Bearing
Fitting length
mm
Enter value for EBL
Fitting length
mm
cm
inch
ft
Tube length
114.5 mm
Roller length
126.5 mm
Axle length
156.5 mm
Previews
3D
Размер
2D
Местоположение на доставчика на каталога
Изберете държава, за да видите местните офиси