Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Kraus
Description
Series 6560 Conveyor roller/idler - Conical Rollers with Belt Drive
Bill of material
6560-SV50x1.5-B8-F-156.5-ZZ
Series
6560
Tube diameter
Ø50x1.5 mm
Axle diameter
mm
Tube material
Axle type
Axle type size
Axle material
Bearing
Fitting length
mm
Enter value for EBL
Fitting length
mm
cm
inch
ft
Tube length
141.0 mm
Roller length
151.0 mm
Axle length
176.5 mm
プレビュー
3D
情報
2D
カタログメーカーの場所
近くの事業所を探すには国を選択してください