Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Kraus
Beschreibung
Tragrollen - Serie 2600 - Förderollen - Palettenrolle mit verpresstem Stahlblechlagerboden
Stückliste
2600-SV63.5x2.9-20-OA-100-ZZ
Serie
2600
Rohrdurchmesser
mm
Rohrmaterial
PVC Schlauch
PVC Schlauch Länge
mm
Achsdurchmesser
mm
Achstyp
Achstyp Größe
Achsmaterial
Kugellager
Einbaulänge
mm
Wert eingeben für EBL
Einbaulänge
mm
cm
inch
ft
Rohrlänge
94.0 mm
Rollen Länge
100.0 mm
Achslänge
100 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen